Elektromagnetna zavojnica MSFG-12-OD
34410
GTIN 4052568023065
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Kontakti na utikaču sa slikom priključaka prema Festo standardu za MSSD-F
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
12 V DC: 4,1 W
Vrsta zaštite
IP65