Elektromagnetna zavojnica MSFG-42-OD

34413

GTIN 4052568067915

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Kontakti na utikaču sa slikom priključaka prema Festo standardu za MSSD-F
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
42 V DC: 5,5 W
Vrsta zaštite
IP65