Pneumatski ventil VLX-2-1/4-MS
34432
GTIN 4052568115159
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2400 l/min
Pritisak medija
1 bar - 10 bar