Pneumatski ventil VLX-2-3/4-MS

34435

GTIN 4052568115180

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G3/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
10500 l/min
Pritisak medija
1 bar - 10 bar