Kutija graničnih prekidača SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-EX

3471008

GTIN 4052568269616

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg radnog pritiska DC
0 V - 30 V
Električni priključak
Stega sa vijkom
Indikator položaja
žuta/crvena
Funkcija uklopnog elementa
Naizmenični prekidač, jednopolni
Kablovski konektor
1/2 NPT