Kutija graničnih prekidača SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2M20-EX
3471011
GTIN 4052568269647
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg radnog pritiska DC
0 V - 30 V
Električni priključak
Stega sa vijkom
Indikator položaja
žuta/crvena
Funkcija uklopnog elementa
Naizmenični prekidač, dvopolni
Kablovski konektor
M20x1,5