Kutija graničnih prekidača SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-EX
3471014
GTIN 4052568269678
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg radnog pritiska DC
10 V - 30 V
Električni priključak
Stega sa vijkom
Indikator položaja
žuta/crvena
Funkcija uklopnog elementa
Zatvarač
Kablovski konektor
1/2 NPT