Kutija graničnih prekidača SRBC-CA3-YR90-R-2A-1W-C2P20
3482811
GTIN 4052568269845
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg radnog pritiska DC
0 V - 175 V
Električni priključak
Stega sa vijkom
Indikator položaja
žuta/crvena
Funkcija uklopnog elementa
Naizmenični prekidač, jednopolni
Kablovski konektor
M20x1,5