Ventil sa ručicom VHER-H-B43C-B-G18

3488205

GTIN 4052568269869

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
4/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Pneumatski radni priključak
G1/8
Radni pritisak
0 bar - 10 bar