Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-70-K4-1U-EX4D

3504563

GTIN 4052568270018

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V AC: 50/60 Hz, snaga 7,0 VA - 24 V DC: 7,0 W
Vrsta zaštite
IP65