Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-70-K4-16U-EX4D
3504609
GTIN 4052568270032
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
120 V AC: 50/60 Hz, snaga 7,0 VA - 120 V DC: 7,0 W
Vrsta zaštite
IP65