Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-70-K4-3U-EX4D

3504639

GTIN 4052568270049

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 50/60 Hz, snaga 7,0 VA - 230 V DC: 7,0 W
Vrsta zaštite
IP65