Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-M1-H3B1T-50-16

3535620

GTIN 4052568270254

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura G1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
3.7 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
12 mm