Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-M1-H3B1T-50-16

3535644

GTIN 4052568270278

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G3/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
5.2 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
16 mm