Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-M1-H3B1T-50-16

3535664

GTIN 4052568270285

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 prema DIN ISO 228
Protok Kv
10.8 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
23 mm