Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7

3535689

GTIN 4052568270315

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
6 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 7 bar
Nominalna širina
29 mm