Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16

3535711

GTIN 4052568270322

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
21.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
29 mm