Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3B1T-50-7
3535720
GTIN 4052568270346
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
23 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 7 bar
Nominalna širina
35 mm