Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3B1T-50-6
3535721
GTIN 4052568270353
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
16.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 6 bar
Nominalna širina
35 mm