Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3B1T-50-4
3535837
GTIN 4052568270384
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
28 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 4 bar
Nominalna širina
43 mm