Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16
3536435
GTIN 4052568270414
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
40 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
43 mm