Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5

3536436

GTIN 4052568270421

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
30 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 5 bar
Nominalna širina
43 mm