Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V
3536650
GTIN 4052568270490
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G3/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
7.5 m³/h
Pritisak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nominalna širina
18 mm