Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4ANV-80-V

3536711

GTIN 4052568270537

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
19 m³/h
Pritisak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nominalna širina
31 mm