Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3ALV-80-V
3536830
GTIN 4052568270582
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
21.5 m³/h
Pritisak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nominalna širina
29 mm