Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20

3538842

GTIN 4052568270605

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G3/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
6.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 20 bar
Nominalna širina
18 mm