Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V
3538869
GTIN 4052568270612
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura G1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
3.5 m³/h
Pritisak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nominalna širina
12 mm