Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V

3539178

GTIN 4052568270667

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G3/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
6.7 m³/h
Pritisak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nominalna širina
16 mm