Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40

3539720

GTIN 4052568270827

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura G1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
3.3 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 40 bar
Nominalna širina
13 mm