Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20
3539747
GTIN 4052568270889
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 3/4 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
6.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 20 bar
Nominalna širina
18 mm