Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9

3539815

GTIN 4052568270971

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
18.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 9 bar
Nominalna širina
31 mm