Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4
3540145
GTIN 4052568271114
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
34.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 4 bar
Nominalna širina
45 mm