Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4B2T-50-3

3540146

GTIN 4052568271121

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
19.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 3 bar
Nominalna širina
45 mm