Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4ANT-80-16
3540248
GTIN 4052568271169
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
29 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
35 mm