Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8
3540250
GTIN 4052568271176
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
28 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 8 bar
Nominalna širina
35 mm