Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5
3540277
GTIN 4052568271190
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
39 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 5 bar
Nominalna širina
45 mm