Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16
3540768
GTIN 4052568271220
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 prema DIN ISO 228
Protok Kv
14.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
23 mm