Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
3540796
GTIN 4052568271237
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
40 m³/h
Pritisak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nominalna širina
43 mm