Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4ANT-80-16
3540817
GTIN 4052568271244
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
19 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
31 mm