Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10

3540818

GTIN 4052568271251

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
17.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 10 bar
Nominalna širina
31 mm