Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-70-K5-1U-EX4D
3546549
GTIN 4052568271268
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla NPT1/2
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V AC: 50/60 Hz, snaga 7,0 VA - 24 V DC: 7,0 W
Vrsta zaštite
IP65