Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Vakuumska tehnika

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Vakuum generator VAD-ME-1/8

35554

GTIN 4052568115838

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.95 mm
Maks. vakuum
85 %
Radni pritisak
1.5 bar - 8 bar