Brzi konektor CK-M5-PK-3

3561

GTIN 4052568000417

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm - za utični nastavak unutrašnjeg Ø 3 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C