Priključni kabl NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3

3579468

GTIN 4052568271480

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključka u obliku B, industrijski standard 11 mm
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
0.6 m