Elektromagnetna zavojnica MSW-110AC
3591
GTIN 4052568064341
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
Spoljašnji imbus 1/8 - Zagrada
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50 Hz, povratna snaga 30 VA, snaga držanja 22 VA
Vrsta zaštite
IP65