Priključak nasadni kolenasti LCNH-1/8-PK-3
35985
GTIN 4052568023331
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
2 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C