Elektromagnetna zavojnica MSG-24DC

3599

GTIN 4052568064389

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
Spoljašnji imbus 1/8 - Zagrada
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 11,5 W
Vrsta zaštite
IP65