Priključak nasadni za crevo N-1/4-P-6
3606
GTIN 4052568018450
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo unutrašnji Ø 6 mm
Nominalna širina
4.5 mm