Priključak nasadni za crevo N-3/8-P-6
3608
GTIN 4052568018467
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo unutrašnji Ø 6 mm
Nominalna širina
4.5 mm