Priključni kabl NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3
3679771
GTIN 4052568273477
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključaka oblik A, prema EN 175301-803
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Dužina kabla
0.3 m